SKINDICHT BL-M

SKINDICHT BL-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hält Temperaturen bis +200 °C stand
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für den Außenbereich geeignet
· Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52103100
52103105
52103110
52103115
52103120
52103125
52103130
52103135
52103140
52103145
52103150
52103155
52103160
52103165
52103170
52103175
52103190
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngewindegröße metrisch / PG

1.35 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

1.73 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

1.45 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

1.54 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

1.50 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

1.92 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

3.30 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

3.83 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

5.12 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032

5.82 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032

8.38 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

9.20 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

14.82 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

16.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

21.57 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063

23.63 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063

113.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Metall Materialqualität Messing
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support