SKINTOP® BS-M / BSR-M METALL

SKINTOP® BS-M / BSR-M METALL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hohe mechanische Belastbarkeit
· Lange Lebensdauer
· Optimale Zugentlastung
· Hohe Funktionssicherheit
· Große, variable Klemmbereiche

Anwendung
· Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau
· In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität
· Maschinen- und Apparatebau
· Baustellen
· Ortsveränderliche Betriebsmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53806759
53806760
53806761
53806762
53806769
53806770
53806771
53806772
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung Geeignet für Kabeldurchmesser Stoßfest Mit Sicherungsmutter Art der Abdichtung Schlüsselweite

24.13 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106,5121,57-wahrDichtring16

25.28 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107161,510-wahrDichtring20

25.85 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820--falschfalsch-24

29.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825--falschfalsch-29

24.70 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106,5121,55-wahrDichtring16

25.88 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107161,57-wahrDichtring20

26.53 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820--falschfalsch-24

30.82 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825--falschfalsch-29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Halogenfrei falsch
Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Oberflächenbehandlung vernickelt Betriebstemperatur 100 Farbe Sonstige

Technischer Support