SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen
· Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen
· Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser bis 98 mm
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  
· Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
· Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
· Bei Artikelnamen mit Zusatz „PLUS“ entspricht der Klemmbereich der nächsthöheren Gewindegröße Der erweiterte Klemmbereich ermöglicht die Einführung von Leitungen mit einem größeren Durchmesser bei gleichbleibendem Anschlussgewinde

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53112000
53112010
53112020
53112030
53112040
53112050
53112060
53112070
53112080
53112510
53112512
53112514
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

3.17 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5121.5716

3.90 €

100 Verfügbar 8 Arbeitstage 107161.51020

4.40 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 108201.51324

8.13 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 108251.51729

13.57 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 109321.52136

19.37 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 109401.52845

44.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010501.53554

81.73 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015631.54567

98.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015631.55575

187.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015751.56895

586.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102090278115

699.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025110298135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support