Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0031066/1000
Teilenummer
|
---|
0031066/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,837.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 5.7 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für UNITRONIC® 100 CY, die Teilenummer ist 0031066/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0031066/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Leitermaterial
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Halogenfrei (nach EN 5026722)
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0031032/100 |
0031032/1000 |
0031032/500 |
0031066/500 |
0031067/100 |
0031067/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6.7 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | ||
2,266.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6.7 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | ||
1,133.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.7 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | ||
918.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 5.7 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | ||
194.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 5 | 6.3 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | ||
1,943.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.25 | 5 | 6.3 | grau | PVC | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch |