Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170371/100
Teilenummer
|
---|
2170371/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Länge | Leiterquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gelb / hellgelb | - | - | 85 | 85 | Klasse 6 = sehr flexibel | Sonstige | keine | falsch | falsch | 100 | 2,5 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Leitermaterial | Kupfer, verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Aderidentifikation | Farbe | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für UNITRONIC® BUS ASI, die Teilenummer ist 2170371/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2170371/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelmaterial
Durchmesser Leiter
Farbe
Betriebstemperatur, flexibel
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Länge
Leiterquerschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2170229/100 |
2170229/300 |
2170229/500 |
2170371/500 |
2170372/100 |
2170372/1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Länge | Leiterquerschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | 1,5 | 85 | 85 | Klasse 5 = flexibel | Sonstige | keine | wahr | falsch | 100 | - | |
690.48 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | 1,5 | 85 | 85 | Klasse 5 = flexibel | Sonstige | keine | wahr | falsch | 300 | - | |
1,150.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | 1,5 | 85 | 85 | Klasse 5 = flexibel | Sonstige | keine | wahr | falsch | 500 | - | |
2,156.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gelb / hellgelb | - | - | 85 | 85 | Klasse 6 = sehr flexibel | Sonstige | keine | falsch | falsch | 500 | 2,5 | |
431.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | - | 85 | 85 | Klasse 6 = sehr flexibel | Sonstige | keine | falsch | falsch | 100 | 2,5 | |
4,312.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | - | 85 | 85 | Klasse 6 = sehr flexibel | Sonstige | keine | falsch | falsch | 1000 | 2,5 |