Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170333/100
Teilenummer
|
---|
2170333/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leitergröße | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | AWG Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | Schwarz | PE | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | Schaum PE | keine | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 100 | - | - |
Loading...
Kategorie | Andere | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Verseilelement | paarweise |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitergröße
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterquerschnitt
AWG Größe
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Mantelmaterial
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften