Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170326/500
Teilenummer
|
---|
2170326/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leitergröße | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | AWG Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,578.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2 Kern (2C) | 8.0 bis 8.9 | - | PUR | 0,64 | - | 70 | Klasse 1 = massiv | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | Folie + Geflecht | keine | 8 | 500 | - | - |
Loading...
Kategorie | Andere | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Verseilelement | paarweise |
Sie befinden sich auf der Seite für UNITRONIC® BUS PB, die Teilenummer ist 2170326/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2170326/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitergröße
Farbe
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterquerschnitt
AWG Größe
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Mantelmaterial
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2170219/500 |
2170220/100 |
2170220/1000 |
2170330/100 |
2170330/1000 |
2170330/300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Leitergröße | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | AWG Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 Kern (2C) | 8.0 bis 8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 8 | 500 | - | 22 | |
160.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 Kern (2C) | 8.0 bis 8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 8 | 100 | - | 22 | |
1,603.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 Kern (2C) | 8.0 bis 8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 8 | 1000 | - | 22 | |
344.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 100 | - | - | |
3,443.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 1000 | - | - | |
1,032.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Klasse 1 = massiv | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 300 | - | - |