UNITRONIC® BUS PB FD P A (Teilenummern)

UNITRONIC® BUS PB FD P A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
· Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden

Anwendung
· Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
· PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)
· Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170822/100
2170822/1000
2170822/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

447.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

4,478.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

2,239.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 2 Kern (2C) Kabelaußendurchmesser(mm) 8.0 bis 8.9
Mantelmaterial PUR Durchmesser Leiter 0,64 Betriebstemperatur, flexibel 75
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung Schaum-Haut-PE Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 8
Leiterquerschnitt 0,25

Technischer Support