Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170856/500
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 8.0 bis 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 0,64 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | Polyolefin | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 8,4 |
Länge | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften