Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0027425/100
Teilenummer
|
---|
0027425/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | - | 2 | 4.9 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für UNITRONIC® FD CY, die Teilenummer ist 0027425/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0027425/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG-Größe(AWG)
Durchmesser Leiter
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Leitermaterial
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Halogenfrei (nach EN 5026722)
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0027411/500 |
0027412/100 |
0027412/300 |
0027425/1000 |
0027425/500 |
0027426/100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | - | 3 | 4.5 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | |
202.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | - | 4 | 4.8 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | |
607.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.14 | - | 4 | 4.8 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | |
2,032.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.25 | - | 2 | 4.9 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | |
1,016.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | - | 2 | 4.9 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch | |
211.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | - | 3 | 5.1 | grau | PVC | - | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Kupfer, blank | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | keine | falsch | falsch |