Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170128/100
Teilenummer
|
---|
2170128/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser ca. | Länge | NVP-Wert | Aderisolierung | Flammhemmend | Material äußere Hülle | Abschirmung über Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie + Geflecht | Falsch |
Loading...
Durchmesser Leiter | 0,25 | Anzahl der Adern | 8 | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 60 | AWG-Größe | 24 | Kategorie | 5E |
Farbe Außenmantel | grau | Leiterkategorie | Klasse 1 = fest | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderidentifikation | Farbe | Verseilelement | Paare |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser ca.
Länge
NVP-Wert
Aderisolierung
Flammhemmend
Material äußere Hülle
Abschirmung über Verseilelement
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften