Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170186/100
Teilenummer
|
---|
2170186/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | NVP-Wert | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 bis 6.9 | Grau / Hellgrau | PVC | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | keine | 6,5 | 100 |
Loading...
Kategorie | CAT6 | Leitergröße | AWG24(0.20sq) | Anzahl der Adern | 8 Kern (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Leiter | 0,25 | Betriebstemperatur, flexibel | 60 | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Abschirmung über Verseilung | keine | Verseilelement | paarweise | AWG Größe | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Mantelmaterial
NVP-Wert
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Abschirmung über Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften