Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0031358/100
Teilenummer
|
---|
0031358/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Leitermaterial | Aderisolierung | Aderidentifikation | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594.97 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | Schwarz | PVC | 70 | 80 | Klasse 2 = Litze | Kupfer, blank | PE | Farbe | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Geflecht | keine | paarweise | 12.6 | 100 | 0.34 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Mantelmaterial
Betriebstemperatur, flexibel
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Leitermaterial
Aderisolierung
Aderidentifikation
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Leiterquerschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften