Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22260221
Teilenummer
|
---|
22260221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Mit LED-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 250 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | falsch |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn |
Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | falsch |
Art des Kabels | Multi-adrig |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker / M12 Buchse, die Teilenummer ist 22260221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22260221.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, Box-seitig
Mit LED-Anzeige
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22260094 |
22260095 |
22260096 |
22260222 |
22260223 |
22260224 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Mit LED-Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
35.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
11.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 250 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | falsch | |
9.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 250 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | falsch | |
11.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 250 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | falsch |