Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22260726
Teilenummer
|
---|
22260726 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Mit LED-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 30 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | - | weiblich (Bus) | falsch |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn |
Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | falsch |
Art des Kabels | Multi-adrig |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker / M12 Buchse, die Teilenummer ist 22260726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22260726.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Steckkontaktes, Box-seitig
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Mit LED-Anzeige
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22260093 |
22260094 |
22260095 |
22260096 |
22260728 |
22260729 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Mit LED-Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 30 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
18.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
35.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 30 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | - | falsch | |
23.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 30 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | - | weiblich (Bus) | falsch | |
33.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 30 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | - | weiblich (Bus) | falsch |