Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22260204
Teilenummer
|
---|
22260204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Mit LED-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 60 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | falsch |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn |
Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | falsch |
Art des Kabels | Multi-adrig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, Box-seitig
Mit LED-Anzeige
Optionale Eigenschaften