Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4311000
Bohrdurchmesser(mm) | 36 | Geeignet für Kabeldurchmesser(mm) | 36 | Schutzart (IP) | IP55 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Sonstige | Material | Kunststoff | Wasserdicht | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm, die Teilenummer ist 4311000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4311000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften