I-Net Profibus M12 Abschluss-Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42-100006

Teilenummer
42-100006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 32 Verbindungsrichtung gerade
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins (RJ) 4 Gewindetyp Anschlussseite M12
Typ (versch.) Buchse 180 ° Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Terminator
Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Buchse Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker

Sie befinden sich auf der Seite für I-Net Profibus M12 Abschluss-Buchse, die Teilenummer ist 42-100006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42-100006.

Technischer Support