Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5520Z4N
Inhalt(Stk.) | 1 | Länge(mm) | 20.7 | Gewindetyp | UNC 4-40, Länge 20,7 mm |
---|---|---|---|---|---|
Zubehörtyp (Steckverbinder) | Inbusschraube | Farbe | Silber | Kompatibel mit Steckverbindern | D-SUB-Gehäuse 37-polig |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Zylinderschrauben, die Teilenummer ist 5520Z4N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5520Z4N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften