Audiokabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1503A 004U1000
1503A 010U1000
1800B T5X500
8451 010500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Farbe AWG max. AWG min. Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) Max. Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Min. Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.6Rot30220.322 x 0.32 mm²+90-30+90-30

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.6Schwarz30220.322 x 0.32 mm²+90-30+90-30

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.5Grau32240.202 x 0.20 mm²+75-20+75-20

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5Schwarz30220.322 x 0.32 mm²+75-20+75-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abschirmung Ja Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2 Kernlayout(mm) Kupfer, verzinnt
Kabeltyp (Kategorie) Audio Kabel Kabeleigenschaften Normale Abschirmung Halogen frei Nein
Meterware Ja

Technischer Support