Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1505F
Außendurchmesser(mm) | 6.15 | Abschrimung | Ja | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Kabelart | 1505F-SW | Kernlayout(mm) | 1 x 0.80 |
Querschnitt(mm) | 0.8 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.50 | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 1 x 0.50 mm² |
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -35 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 |
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -35 | Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 1 | Typ (Sonstiges) | RG 59/U |
Kabeltyp (Kategorie) | AV-Kabel | Kabeleigenschaften | Flexibel | Dielektrikum | FHDPE |
Meterware | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Videokabel 1505F, die Teilenummer ist 1505F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1505F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften