Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1505F-BL
Außendurchmesser(mm) | 6.15 | Abschrimung | Ja | Farbe | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Isolationsmaterial | PVC | AWG max. | 22 | Kabelart | 1505F-BL |
Kernlayout(mm) | 1 x 0.80 | Querschnitt(mm) | 0.8 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.50 |
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 1 x 0.50 mm² | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -35 |
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -35 | Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 1 |
Typ (Sonstiges) | RG 59/U | Kabeltyp (Kategorie) | AV-Kabel | Kabeleigenschaften | Flexibel |
Dielektrikum | FHDPE | Meterware | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Videokabel 1505F, die Teilenummer ist 1505F-BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1505F-BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften