Ethernet Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

74002E.00500

Teilenummer
74002E.00500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5e Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung
Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9 Farbe Schwarz AWG max. 26
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.14 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 4 x 2 x 0.14 mm² Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 8 Kabeltyp (Kategorie) Netzwerkkabel Kabeleigenschaften Normale Abschirmung
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1) Meterware Ja Außendurchmesser(mm) 6.50
Isolaltionsmaterial PVC

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet Kabel, die Teilenummer ist 74002E.00500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 74002E.00500.

Technischer Support