Feldbuskabel (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3077F003500

Teilenummer
3077F003500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Kabelaußendurchmesser(mm) 5.0 bis 5.9 Farbe Orange
AWG max. 22 Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.50 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 2 x 0.50 mm²
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +105 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +105
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30 Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2 Kabeltyp (Kategorie) Buskabel
Kabeleigenschaften Flexibel Typ (Sonstiges) Flexibel Meterware Ja
Halogen frei Nein Außendurchmesser(mm) 5 Isolaltionsmaterial PVC

Technischer Support