Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3084A T5U500
Teilenummer
|
---|
3084A T5U500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Farbe | AWG max. | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Halogen frei | Meterware | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.11 | Grau | 22 | 0.38 | 2 x 2 x 0.38 mm² | 4 | Nein | Ja | Ja (1) |
Loading...
Kabeltyp (Kategorie) | Steuerleitung | Kabeleigenschaften | Metall Foild Schild |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Farbe
AWG max.
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
Halogen frei
Meterware
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften