MSR-Computerkabel - Audio - Control & Instrumentenkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8723

Teilenummer
8723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 4.27 Abschirmung Ja Kabelart Coax 8723
Kernwiderstand(Ω) 2/14/1900 Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.32 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 2 x 0.32 mm²
Layout 2 x 2 x 0.352 mm Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +60 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +60 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30 Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2
Art 8723 Kernlayout(mm) 4 x 0.35 Kabeltyp (Kategorie) Kabelkombination
Kabeleigenschaften Normale Abschirmung Halogen frei Nein Material (Einzelheiten) PVC
Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für MSR-Computerkabel - Audio - Control & Instrumentenkabel, die Teilenummer ist 8723.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8723.

Technischer Support