Nano Skew™ Audio-/Videokabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7987R

Teilenummer
7987R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 4.9 Abschirmung Nein Farbe Braun
Isolationsmaterial Polyolefin AWG max. 24 Kabelart 7987R
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.20 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 8 x 0.20 mm² Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +75
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -20 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 8 Art 7987R Kabeltyp (Kategorie) AV-Kabel
Halogen frei Nein Einsatzbereich Video & Sicherheitsbereich Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Nano Skew™ Audio-/Videokabel, die Teilenummer ist 7987R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7987R.

Technischer Support