Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43776
Teilenummer
|
---|
43776 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kontaktmaterial | Sensor- / Aktorkabeleigenschaften | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0.34 | 4 | Schwarz | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuSn | - | Schwarz |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +80 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Steckertyp | Socket, right angle | Stecker Standard | Sensorstecker |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder (Fertigteil) M12-Stecker, gerade, Buchse, rechter Winkel, die Teilenummer ist 43776.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43776.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor- / Aktorkabeleigenschaften
Kabellänge(m)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ)
Farbe
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kontaktmaterial
Kabelfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11753 |
28980 |
29497 |
29498 |
29631 |
44203 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kontaktmaterial | Sensor- / Aktorkabeleigenschaften | Kabelfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0.34 | 3 | Orange | M8 Buchse, rechtwinklig | M8 Buchse, rechtwinklig | CuSn | + Statusanzeige | Orange | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 0.34 | 3 | Orange | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuSn | - | Orange | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.60 | - | 5 | Orange | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuZn | - | Orange | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | 5 | Orange | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuZn | - | Orange | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.30 | - | 5 | Orange | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuZn | - | Orange | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 0.34 | 4 | Schwarz | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, rechtwinklig | CuSn | - | Schwarz |