Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 60 | Anzahl der Stifte (RJ) | 5 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Farbe | Schwarz | Steckertyp | Stecker gerade |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorkabeleigenschaften | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) | Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften