Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder (Fertigteil) M12 Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10973
10974
15735
27310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +80 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V) 60 Anzahl der Stifte (RJ) 5 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Schwarz Steckertyp Buchse gerade
Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar
Sensor- / Aktorkabeleigenschaften Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support