Digitales LCD-Temperaturmodul TM-70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100816-BP

Teilenummer
100816-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 16 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 24
Betriebsspannung(V) 1 Knopfzelle (CX927) Montageabmessungen(mm) 48 x 24 mm Ziffernhöhe(mm) 12
Anzahl der Ziffern 3 Höhe der Aussparung(mm) 22 Breite der Aussparung(mm) 45.5
Lesebereich - Temperatur(°C) -50 to +70 Beispielrate(s) 10 Temperaturauflösung(°C) 0,1
Genauigkeit (Details)(°C) ± 1 Universeller Lesebereich (max.)(°C) 70 Universeller Lesebereich (min.)(°C) -50
Gewicht(g) 30 Typ (versch.) Externer Sensor Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Farbe Schwarz Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage
Displaybeleuchtung Weiß Leseart Temperatur

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales LCD-Temperaturmodul TM-70, die Teilenummer ist 100816-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100816-BP.

Technischer Support