Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
56.703.6955.1
Nennstrom (VDE)(A) | 24 | Länge des Drahtstreifens(mm) | 11 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.13 - 2.5 |
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.13 - 4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Typ (Sonstiges) | Etagenterminal senkrecht angeschlossen |
Sie befinden sich auf der Seite für Etagenklemme fasis WKFN, die Teilenummer ist 56.703.6955.1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56.703.6955.1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften