Teilenummer
|
---|
122376-BP |
1238064-BP |
1241581-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibrierservice | Lesekategorie | tatsächlicher Messwert | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT III 600 V | AC | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
123.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 Kalibrierwerte pro Bereich; Gleichstrom, Wechselstrom | CAT IV 300 V | - | ISO-Normen | ||
172.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; Gleichstrom, Wechselstrom | CAT IV 300 V | - | DAkkS-Standards |
Loading...
Strommessbereich AC (max.)(A) | 400 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0 | Grundlegende Genauigkeit(%) | ± 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 30 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 37 | Produktgröße (Länge)(mm) | 149 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 63 | Auflösung(A) | 1 mV = 1 | Gewicht(g) | 220 |
Netzteil (Details) | 2 x AAA-Batterien | Stromzangenadaptertyp (Kategorie) | Zangenadapter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierservice
Lesekategorie
tatsächlicher Messwert
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften