Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.20122.011
Teilenummer
|
---|
1.20122.011 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Beleuchtungsart | Schaltfunktionen | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verbindung | Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mm | Verbindung (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Betätiger | Elektrische Lebensdauer | 2 x 10 6 sup> Schaltvorgänge | Befestigungsart | frontbefestigt |
Schaltertyp (Kategorie) | Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltelement Standard RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.20122.011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.20122.011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom (induktiv)(A)
Beleuchtungsart
Schaltleistung(mW)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(Vdc)
Kontaktmaterial
Schaltfunktionen
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.20122.001 |
1.20122.021 |
1.20122.031 |
1.20122.061 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Beleuchtungsart | Schaltfunktionen | Schaltfunktionen | Typ (versch.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 (4) A/250 | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | max. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LED | Verriegelung | - | ohne lampenfassung |