Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.20123.001
Teilenummer
|
---|
1.20123.001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verbindung | Spatenverbindungen 4,8 x 0,8 mm | Verbindung (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Betätiger | Elektrische Lebensdauer | 2 x 106 Schaltvorgänge | Schaltfunktionen | Momentan |
Befestigungsart | frontbefestigt | Schaltertyp (Kategorie) | Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltelement Universal RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.20123.001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.20123.001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltleistung(mW)
Schaltstrom (induktiv)(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(Vdc)
Kontaktmaterial
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.20123.021 |
1.20123.031 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Schaltfunktionen | Typ (versch.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | ohne lampenfassung | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | ohne lampenfassung |