Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.30074.821
Teilenummer
|
---|
1.30074.821 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tastendurchmesser (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Lampentyp | Beleuchtungsart | Beleuchtungstyp | Lichtfarbe | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 4 | +70 | -25 | - | nein | Keine | - | Manipulationssicher | Manipulationssicher |
Loading...
Schalfunktionen | Verriegelung | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt | Druckmotiv | Pfeilsymbol |
---|---|---|---|---|---|
Schaltertyp (Kategorie) | EPO Schalter | Entriegelungsmechanismus | Drehen |
Sie befinden sich auf der Seite für Not-Aus-Taster RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.30074.821.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30074.821.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lampentyp
Lichtfarbe
Tastendurchmesser(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Beleuchtungsart
Beleuchtungstyp
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
130074121/0301 |
130074521/0304 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tastendurchmesser (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Lampentyp | Beleuchtungsart | Beleuchtungstyp | Lichtfarbe | Schaltfunktionen | Typ (versch.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | - | - | - | nein | Keine | - | Manipulationssicher | Manipulationssicher | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | - | - | LED | Ja | Punktbeleuchtung | rot | - | beleuchtbar |