TM-50 LCD-Temperaturmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100814-BP

Teilenummer
100814-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 16 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 24
Betriebsspannung(V) 1 Knopfzelle (CX927) Montageabmessungen(mm) 48 x 24 mm Ziffernhöhe(mm) 12
Anzahl der Ziffern 3 Lesebereich - Temperatur(°C) 0 to +50 Beispielrate(s) 10
Temperaturauflösung(°C) 0,1 Genauigkeit (Details)(°C) ± 1 Typ (versch.) Interner Sensor
Farbe Schwarz Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage
Displaybeleuchtung Weiß Leseart Temperatur

Sie befinden sich auf der Seite für TM-50 LCD-Temperaturmodul, die Teilenummer ist 100814-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100814-BP.

Technischer Support