Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1693351-BP
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.01 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 400 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.001 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.8 | Anzeige (Anzahl) | 4000 | Frequenzbereich(Hz) | 50 Hz - 400 |
Frequenzmessbereich(MHz) | 0.001 Hz - 10 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 32 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 70 |
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) | 35 | Produktgröße (Breite)(mm) | 209 | Lesereichweite - Kapazität(mF) | 100 pF - 4000 |
Lesebereich - Widerstand | 0.1 Ω - 40 | Lesebereich - Temperatur(°C) | -20 °C - 760 | Gewicht(g) | 270 |
Lesekategorie | CAT III 600 V | Netzteil (Details) | 3x AAA Batterie | Spannungsmessung | AC |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | tatsächlicher Messwert | AC | Anzeige (Details) | Digital |
Messart | True RMS | Multimeter-Typ (Kategorie) | Strommesszange |
Sie befinden sich auf der Seite für VC-522 Stromzange, die Teilenummer ist 1693351-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693351-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften