Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1544030-BP
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 23 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
V AC Lesebereich (max.)(V) | 500 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.05 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 500 |
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.05 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 3 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 |
Frequenzbereich(Hz) | 40 ~ 400 | Lesefrequenz(Hz) | 0.25 ~ 2.5 ~ 25 | Frequenzmessbereich(MHz) | 40 ~ 400 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 | Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) | 160 | Produktgröße (Breite)(mm) | 105 |
Lesebereich - Widerstand | 0.1 ~ 200 | Gewicht(g) | 370 | Lesekategorie | CAT III 500 V |
Netzteil (Details) | DC 3 V DC 9 | Spannungsmessung | AC/DC | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Analog | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften