Industrieller Schalter der HUB 852-Serie mit PoE-Stromversorgung

Industrieller Schalter der HUB 852-Serie mit PoE-Stromversorgung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ein Industrie- Schalter , der über ein einfach Kabel sowohl die Kommunikation als auch die Stromversorgung von PoE-kompatiblen Geräten ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

852-1411

Teilenummer
852-1411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

308.12 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +80 IP-Schutzart IP30 LAN-Übertragungsrate 1000 MBit/s
Minimale Umgebungstemperatur(°C) -40 Anzahl der Ethernet Ports 5 Einsatztemperatur (maximal)(°C) +70
Einsatztemperatur (min.)(°C) -40 Betriebsspannung(V DC) 24|36|48|57 Größe (Höhe)(mm) 120
Größe (Tiefe)(mm) 160 Größe (Breite)(mm) 50 Produktart Industrieller Ethernet Switch
Modell (Herstellermodell) 852-1411 Gewicht(g) 800 Arbeitsprinzip Nicht verwalteter Switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Schalter der HUB 852-Serie mit PoE-Stromversorgung, die Teilenummer ist 852-1411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 852-1411.

Technischer Support