Endoskop BS-30XHR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1086336-BP

Teilenummer
1086336-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Digitaler Zoom(x) 2 Bildschirmauflösung(pix) 960 x 240
Sichtfeld(°) 54 Fokus 6 cm - ∞ IP-Bewertung IP67 (Sonde)
Max. Biegeradius(mm) 45 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 60 Sondendurchmesser(mm) 8
Sondenlänge(m) 88 Umgebungstemperatur(°C) 0 bis +45 Gewicht(g) 330
Lichtquelle 4 LEDs weiß Netzteil (Details) 4 x 1,5 V Batterie Typ AA Endoskop-Funktionen Hohe Auflösung
Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop BS-30XHR, die Teilenummer ist 1086336-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1086336-BP.

Technischer Support