Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1590245-BP
Sichtfeld(°) | 107 | Fokus | 5 - 60 cm | Mindest. Fokussierentfernung(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sondendurchmesser(mm) | 28 | Produktgröße (Länge)(mm) | 235 | Produktgröße (Ø)(mm) | 28 |
Umgebungstemperatur(°C) | -20 bis +70 | Gewicht(g) | 334 | Lichtquelle | 12 LEDs |
Netzteil (Details) | 3-4.2 | Endoskop-Funktionen | Inkl. Sender | Endoskoptyp (Kategorie) | Kamerabefestigung |
Geeignet für (Endoskop) | Voltcraft |
Sie befinden sich auf der Seite für Kamerakopf Mit Sender Sonden-Dia. 28 mm, die Teilenummer ist 1590245-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1590245-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften