Zentrierhalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1544026-BP

Teilenummer
1544026-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sondendurchmesser(mm) 28 Produktgröße (Länge)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 114
Umgebungstemperatur(°C) -20 °C - 6 Gewicht(g) 190 Endoskoptyp (Kategorie) Zentrieraufsatz
Geeignet für (Endoskop) Voltcraft

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierhalter, die Teilenummer ist 1544026-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1544026-BP.

Technischer Support