Digitales Einbaumessgerät DCM 240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126684-BP

Teilenummer
126684-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einbaumaße(mm) 45 x 22 Zählerbereich 0 - 999999 Ziffernhöhe(mm) 10
Anzeige (Anzahl) 999999 Eingangsspannungsbereich(V) Verbrauch 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 24
Produktgröße (Breite)(mm) 48 Temperaturbereich(°C) -10 bis +50 ºC Universelle Lesereichweite (max.)(°C) +50
Universelle Lesereichweite (min.)(°C) -10 Schnittstellen Keine Farbe Schwarz
Verbindung Gelötete Verbindung Zählereingang Schlüssel- oder Logikebene Anzeigetyp LCD
Panel-Meter-Typ (Kategorie) Digitales Rackmount-Messgerät Zurücksetzen Elektrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DCM 240, die Teilenummer ist 126684-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126684-BP.

Technischer Support