Digitales Einbaumessgerät DCM 340

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126697-BP

Teilenummer
126697-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einbaumaße(mm) 68.5 x 33 Zählerbereich 0 - 999999 Ziffernhöhe(mm) 14
Eingangsspannungsbereich(V) 3 Max. Zählrate(Hz) 2 Produktgröße (Tiefe)(mm) 15.5
Produktgröße (Höhe)(mm) 36 Produktgröße (Breite)(mm) 72 Einbauhöhe(mm) 33
Einbaubreite(mm) 68.5 Temperaturbereich(°C) -10 bis +50 ºC Farbe Schwarz
Verbindung Gelötete Verbindung Zählereingang Schlüssel- oder Logikebene Panel-Meter-Typ (Kategorie) Digitales Rackmount-Messgerät
Zurücksetzen Elektrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DCM 340, die Teilenummer ist 126697-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126697-BP.

Technischer Support