Endoskop BS-310XWIFI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1544027-BP

Teilenummer
1544027-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Digitaler Zoom(x) 2 Bildschirmauflösung(pix) 960 x 240
Fokus 30 – 60 mm IP-Bewertung IP67 (Sonde) Max. Biegeradius(mm) 45
Sondendurchmesser(mm) 8 Sondenlänge(m) 88 Gewicht(g) 279
Lichtquelle 4 weiße LEDs Netzteil (Details) 4 x 1,5 V AA-Batterie Endoskop-Funktionen W-Lan
Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop BS-310XWIFI, die Teilenummer ist 1544027-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1544027-BP.

Technischer Support