Endoskop BS-350XIPSD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1380587-BP

Teilenummer
1380587-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Digitaler Zoom(x) 4 Bildschirmauflösung(pix) 960 x 240
Sichtfeld(°) 54 Fokus 30 – 60 mm IP-Bewertung IP64
Max. Biegeradius(mm) 50 Sondendurchmesser(mm) 8 Sondenlänge(m) 88
Produktgröße (Höhe)(mm) 236 Produktgröße (Länge)(mm) 47 Produktgröße (Breite)(mm) 84
Umgebungstemperatur(°C) 0 - 45 Gewicht(g) 350 Lichtquelle 4 weiße LEDs
Netzteil (Details) 4 x AA Batterie Endoskop-Funktionen Wasserdicht Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop BS-350XIPSD, die Teilenummer ist 1380587-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1380587-BP.

Technischer Support