Endoskop-Kamera Dia. 28 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1214310-BP

Teilenummer
1214310-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,256.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Sichtfeld(°) 107 Fokus 5 - 60 cm
IP-Bewertung IP67 Max. Biegeradius(mm) 100 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 50
Sondendurchmesser(mm) 28 Sondenlänge(m) 25 Umgebungstemperatur(°C) -20 bis + 60ºC
Gewicht(g) 6.5 Kompatibel mit (Details) BS-1000 Lichtquelle 16 LEDs, weiß, dimmbar
Netzteil (Details) BS-500 oder BS-1000T Endoskop-Funktionen Schwenkbar Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde
Geeignet für (Endoskop) VOLTCRAFT BS-1000T

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop-Kamera Dia. 28 mm, die Teilenummer ist 1214310-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1214310-BP.

Technischer Support