Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1209064-BP
Teilenummer
|
---|
1209064-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sichtfeld (°) | Fokus | Mindest. Fokussierentfernung (mm) | Sondendurchmesser (mm) | Sondenlänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Ø) (mm) | Umgebungstemperatur (°C) | Gewicht (g) | Lichtquelle | Netzteil (Details) | Geeignet für (Endoskop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 30 mm - ∞ | 30 | 9.8 | 20 | - | - | 0 - 45 | 1340 | 4 weiße LEDs | über Endoskop | VOLTCRAFT BS-350XIPSD |
Loading...
Kameraauflösung(pix) | 640 x 480 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Biegeradius(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Endoskop-Funktionen | LED-beleuchtet | Endoskoptyp (Kategorie) | Endsocope-Sonde |
Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop-Kamerasonde, die Teilenummer ist 1209064-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1209064-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Ø)(mm)
Sichtfeld(°)
Fokus
Mindest. Fokussierentfernung(mm)
Sondendurchmesser(mm)
Sondenlänge(m)
Umgebungstemperatur(°C)
Gewicht(g)
Lichtquelle
Netzteil (Details)
Geeignet für (Endoskop)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1182109-BP |
1499841-BP |
409212-BP |
513109-BP |
513138-BP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sichtfeld (°) | Fokus | Mindest. Fokussierentfernung (mm) | Sondendurchmesser (mm) | Sondenlänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Ø) (mm) | Umgebungstemperatur (°C) | Gewicht (g) | Lichtquelle | Netzteil (Details) | Geeignet für (Endoskop) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 60 mm - ∞ | 60 | 8 | 1 | 1 | 8.0 | 0 - 45 | 145 | 4 weiße LEDs | über Endoskop | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | |
60.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 3.6 mm -∞ | 3.6 | 10 | 1 | - | - | - | 156 | 4 LEDs, weiß | - | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 30 – 60 mm | 30 | 8 | 20 | 20 | 8.0 | 0 - 45 | 440 | 4 weiße LEDs | über Endoskop | VOLTCRAFT BS-30XHR | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 30 – 60 mm | 30 | 8 | 1 | 1 | 8.0 | 0 - 45 | 145 | 4 weiße LEDs | über Endoskop | VOLTCRAFT BS-100XIP | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 30 – 60 mm | 30 | 5.5 | 1 | 1 | 5.5 | 0 - 45 | 95 | 4 weiße LEDs | über Endoskop | VOLTCRAFT BS-350XIPSD |