Endoskop mit abnehmbarem Funk-Display BS-300XRSD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1209851-BP

Teilenummer
1209851-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Bildschirmauflösung(pix) 320 x 240 Fokus 60 mm - ∞
Max. Biegeradius(mm) 45 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 60 Sondendurchmesser(mm) 8
Sondenlänge(m) 183 Gewicht(g) 680 Lichtquelle 4 weiße LEDs
Endoskop-Funktionen Wasserdicht Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Endoskop mit abnehmbarem Funk-Display BS-300XRSD, die Teilenummer ist 1209851-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1209851-BP.

Technischer Support